??
CAD-Modellauswahl
K0741.12024X144
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0741 - Stellfüße Edelstahl für Hygienebereich
Stückliste
K0741.12024X144
BESTKIPP
Bestellnummer
K0741.12024X144
W
Winkel
°
H3X
Verstellbereich
mm
Wert eingeben für H3X
Verstellbereich
mm
cm
inch
ft
D
Durchmesser
120 mm
D1
Gewinde
M24 mm
D2
Durchmesser
35 mm
H
Höhe
32 mm
H1
Höhe
196 mm
H2
Höhe
46 mm
H3
Höhe
131 mm
L
Länge
65
L1
Länge
85
L3
Länge
150 mm
SW
Schlüsselweite
20 mm
SW1
Schlüsselweite
30 mm
BELASTUNG
Belastbarkeit max.
30 kN
GEW
Gewicht ca.
1.3540 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245202768
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions